arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FF-T3 Z140-A6 Ilustração semelhante

FF-T3 Z140-A6

Placa adaptadora padrão

ID 801000

In stock
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de expansão
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z140
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 6
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 104.8 mm
  • Círculo de passo do fuso: 133.4 mm
  • Altura: 34 mm
  • Furo de passagem: 85 mm
  • Peso: 3.4 kg
Lado da placa Z140
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de arremesso da placa [mm] 104.8
Círculo de passo do fuso [mm] 133.4
Altura [mm] 34.0
Furo de passagem [mm] 85.0
Peso [kg] 3.4

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem