FFV Z120-A3
Flansch Standard
N.º de identificação 836000
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z120
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 3
- Teilkreis Futter: 137 mm
- Teilkreis Spindel: 70.6 mm
- Höhe: 29 mm
- Durchlass: 51.5 mm
- Gewicht: 2 kg
Detalhes técnicos
| Chuck side | Z120 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 3 |
| Chuck pitch circle [mm] | 137.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 70.6 |
| Height [mm] | 29.0 |
| Through-hole [mm] | 51.5 |
| Weight [kg] | 2.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws