arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S PK

GZB-S PK

Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
Redukční pouzdra SCHUNK umožňují upínání stopek několika různých průměrů jen s jedním upínačem nástrojů. Univerzální redukční pouzdra GZB-S mohou být použita v systémech upínání nástrojů TENDO, TRIBOS, SINO-R od společnosti SCHUNK a ve všech na trhu dostupných hydraulických upínačích nástrojů. Při periferním chlazení zajišťují trysky se speciální geometrií optimální a cílenou dodávku chladicí kapaliny či maziva na řezný břit.

Ventajas y beneficios

  • Máxima versatilidad con un control de los costes óptimo: un portaherramientas, diferentes diámetros de sujeción
    Mediante el uso de boquillas intermedias ranuradas o con sellado del refrigerante es posible sujetar diferentes diámetros de herramienta con el mismo portaherramientas.
  • Dos versiones:
    Sellado al refrigerante hasta 80 bar o con refrigeración periférica
  • Sistema de refrigeración mediante canales periféricos
    Con refrigeración de la periferia para una emisión optimizada de refrigerante, fluido guiado del refrigerante y aumento de la durabilidad de las herramientas
  • Parada intermedia móvil
    Preajuste longitudinal versátil gracias a la ajustabilidad de la pieza intermedia
  • Compatibilidad completa
    Las boquillas intermedias universales GZB-S pueden utilizarse en los sistemas de portaherramientas TENDO, TRIBOS y SINO-R de SCHUNK, así como en todos los portaherramientas de expansión hidráulica y chucks automáticos del mercado.
  • Concentricidad y repetibilidad permanentes ≤ 0,003 mm
    Incluso para el corte, el aumento de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costes de reafilado o de compra de nuevas herramientas
  • Es posible sujetar todos los mangos de herramienta estándar del mercado
    Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE
  • Individual
    Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta

Opciones e información especial

  • Sistema de refrigeración mediante canales periféricos
    Ahora, seis ranuras de refrigeración, lo diferencian con la variante de refrigeración periférica. Con la forma geométrica especial de la boquilla, estas ranuras brindan una alimentación perfecta y controlada del refrigerante, en el filo de corte de la herramienta. Con tres efectos: Aumento notable de la durabilidad de las herramientas, eliminación perfecta de las virutas gracias al enjuague con refrigerante, así como resultados perfeccionados del mecanizado.
  • Tenga en cuenta que el producto no es apropiado para portaherramientas térmicos.