arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR HSK 100

KMR HSK 100

Tubi adduzione lubrorefrigerante

ID 9799134

KMR HSK 100, Tubi adduzione lubrorefrigerante
  • Per interfaccia: HSK 100
  • Diametro: 16 mm
  • Filetto : M24x1.5
For interface HSK 100
D1 [mm] 16.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 43.5
G M24x1.5
Weight [kg] 0.047
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895