arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BSA

BSA

Jaw turning fixture
卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。通过一个螺旋在范围内进行调整
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。重型 BSA 主要用于动力车床卡盘,适用于高达 75 kN 的高夹紧力。
所有筛选器
3 条结果
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm