ANSG-SMPL 8x15x30
標準真空クランピング技術用アクセサリー
N.º de identificação 1487810
標準真空クランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- ワークストッパー
- 全マトリックスプレートに対応
Detalhes técnicos
| 長さ [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 15.0 |
| 高さ [mm] | 30.0 |
納品内容
ワーク止め、締め付けネジ
N.º de identificação 1487810
| 長さ [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 15.0 |
| 高さ [mm] | 30.0 |
納品内容
ワーク止め、締め付けネジ