GBVS-P-R 65-42.5-25
Parallelspannbacke
ID 1411018
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbacke grip 90
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Passend zu: KSM2-Verstellbacke
- Abmessungen: 65 x 42,5 x 25 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technical details
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 25.0 |
| Höhe [mm] | 65.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.4 |