TRIBOS-R SRE 35
Reduction insert
ID 201982
TRIBOS-R SRE 35, Reduction insert
- For clamping diameter: Ø10, Ø3/8"
- Length L1: 40 mm
Technical details
| Pro upínací průměr | Ø10, Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.641 |