THL-A plus 100 Z-B
带摇出式杆臂的中心架
ID 825123
标准中心架
产品特性:
产品特性:
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 球面滚子
- 夹持范围: 4 - 52 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 1 kN
- 启动压力: 6 - 50 bar
- 定心精度: < 0.02 mm
- 重复精度: < 0.005 mm
- 最大圆周速度: 895 m/min
- 重量: 6.5 kg
Technical details
| 润滑类型 | 中心润滑 |
|---|---|
| 滚子 | 球面 |
| 最小夹持直径 Ø [mm] | 4.0 |
| 最大夹持直径 Ø [mm] | 52.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 50.0 |
| 每个滚子的最大夹持力 [kN] | 1.0 |
| 定心精度 [mm] | < 0.02 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 最大圆周速度 [m/min] | 895.0 |
| 重量 [kg] | 6.5 |