arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVP-L30-22 1000x500 Ilustração semelhante

PVP-L30-22 1000x500

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

ID 1358598

Tempo di consegna su richiesta
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa do polo de 22 vias
  • Para fresamento de contornos e formas especiais.
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Adequado para: MFPS-A1-L30 1000 x 500
Dados técnicos:
  • Dimensões: 1000 x 500 x 22 mm
  • Arremesso do polo: 30 mm + 10 mm
  • Peso: 70 kg
Comprimento [mm] 1000.0
Largura [mm] 500.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 70.0

Escopo de fornecimento
Placa de polo, parafusos de fixação