arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G3-B 125-57-27

SGWB-G3-B 125-57-27

Mors réversibles, grip

ID 1494299

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSX-C2 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 27 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 0.9 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 57.0
Höhe [mm] 27.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.9

Lieferumfang
Systembacke