arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique

ID 450200

Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 2.75 mm
  • Piston stroke: 12 mm
  • Max. clamping force: 57 kN
  • Max. actuating pressure: 195 bar
  • Chuck height: 102 mm
  • Weight: 20.1 kg
Dentado 1.5 mm x 60°
Fuerza máx. de sujeción [kN] 57.0
Presión de accionamiento [bar] 195.0
Carrera por mordaza [mm] 2.75
Peso [kg] 20.1

Material suministrado
Chuck automático, tuercas en forma de T, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin tornillos de montaje