arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

SCHUNK E-mobiliteit: Drijvende kracht voor verandering

De auto-industrie staat voor een grote omwenteling - de overgang van de traditionele verbrandingsmotor naar e-mobiliteit. SCHUNK speelt een sleutelrol in deze verandering en biedt geavanceerde concepten voor de overgang naar batterijtechnologieën en elektrische aandrijfsystemen. Met innovatieve handlingstechnologieën voor haarspeld statoren, assen en rotoren en geavanceerde methoden voor eindassemblage levert SCHUNK een belangrijke bijdrage aan de volledige automatisering van de elektrische aandrijving. Deze strategieën maken een soepele overgang naar e-mobiliteit mogelijk en bevorderen actief de innovatiedynamiek.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende adviesafspraak op e-mobility@de.schunk.com of +49-7133-103-3014.

Wereldwijde samenwerking en lokale impact: hoe SCHUNK e-mobiliteit stimuleert

E-mobiliteit - Whitepaper

Haarspelden instellen met hoge snelheid: Een revolutie in efficiëntie bij
e-motor productie​

De voormontage van de haarspeld is momenteel het grootste knelpunt bij de productie van e-motoren. Een innovatieve combinatie van een snelle lineaire module en een flexibele dubbele grijper verkort de cyclustijd per haarspeld en verhoogt zo de output. Profiteer van een verhoogde productiviteit met consistente precisie.

SCHUNK - RCG

Ronde cellen van 46 mm hanteren met de RCG

De ronde celgrijper RCG heeft een pneumatisch gestuurd magnetisch systeem waarmee batterijcellen kunnen worden opgepakt en geplaats. De RCG wordt meestal gebruikt in meerdere grijpeenheden, bijvoorbeeld in een rijopstelling of om een volledige celcluster te grijpen. De compacte buitenafmetingen van de enkele grijper maken een maximale verpakkingsdichtheid mogelijk.

Grijper met meerdere celafstanden voor het hanteren van prismatische batterijcellen
Comprimeren van batterijstapel

Vertel ons meer over de toepassing die u wilt automatiseren. Onze toepassingsexperts werken met je samen om de juiste oplossing te vinden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek op e-mobility@de.schunk.com of +49-7133-103-3014.