arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Technologie de serrage de pièce listopadu 2023

Positionnement dans la palettisation haut de gamme en quelques secondes

Plat, plus stable et en version haute performance : SCHUNK a perfectionné son module de palettisation haut de gamme VERO-S NSA plus, spécialement conçu pour le chargement automatisé de machines-outils, et l'a mis à niveau à la nouvelle génération NSA3. Le module de serrage en acier inoxydable fait partie de la conception modulaire SCHUNK VERO-S étendu pour un serrage de pièce efficace. Le NSA3 est 100% compatible avec l'installation du modèle précédent.
Image du produit – VERO-S NSA3 Le module de palettisation VERO-S NSA3 est le successeur 100 % compatible du VERO-S NSA plus qui a fait ses preuves. Les utilisateurs peuvent simplement continuer à utiliser leurs palettes et programmes de serrage existants.

Le module de palettisation pneumatique de SCHUNK est devenu un outil indispensable lorsqu'il s'agit de l'interaction entre une machine-outil et le chargement d'un robot. Il peut être utilisé pour fixer des palettes sur une table de machine en quelques secondes et avec la plus grande précision. La faible hauteur totale des modules permet une utilisation maximale de l'espace de travail. Une fonction intégrée de levage des palettes facilite le changement de format en toute sécurité par l'intermédiaire d'un robot, en particulier pour les palettes lourdes.

Dans cette nouvelle génération, SCHUNK, expert en applications, a optimisé le module robuste et sans entretien, en particulier en ce qui concerne la production sans personnel. La hauteur du nouveau NSA3, plus compact, a encore été réduite. La forme spéciale du module empêche la formation de copeaux ou l'accumulation de lubrifiant de refroidissement. En outre, la fonction de nettoyage intégrée a été améliorée. En plus de la surface de contact plane, une fonction de soufflage encore plus puissante maintient le cône court et les chariots de serrage exempts de copeaux. Ceci et la surveillance supplémentaire des surfaces de contact planes par pression dynamique permettent un fonctionnement sans heurts 24 heures sur 24.

Robuste et indéformable

Les modules sont serrés par la force d'un ressort sans apport d'énergie externe, sont à verrouillage positif et autobloquants, de sorte que la force de traction totale est maintenue même en cas de chute de pression. La force est de 3 000 N et peut être portée à 10 000 N lorsque la fonction turbo est activée. L'amélioration de la stabilité dimensionnelle du corps du module permet d'absorber de manière fiable les moments d'inclinaison et les forces de cisaillement les plus élevés. Les palettes de serrage peuvent être positionnées sur les modules NSA3 en quelques secondes avec une précision de répétition de < 0,005 mm. Un centrage de cône court extrêmement précis est ainsi assuré. En fonction de l'application, les modules peuvent être combinés en n'importe quelle quantité.

Détection intégrée par défaut

Toutes les activités de surveillance telles que « Module ouvert » ou « Module fermé » sont intégrées dans le NSA3 par défaut pour un processus fiable de changement de palette. Les bagues de serrage reposent sur quatre surfaces planes sur le diamètre extérieur, qui sont gérés par une surveillance dynamique de la pression. Grâce à la fermeture hermétique et à la conception en acier inoxydable, le module ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie.

Les modules de bridage au point zéro VERO-S constituent la base de la conception modulaire complète des porte-outils et serrage stationnaire SCHUNK pour le chargement automatisé des machines. En combinaison avec les dispositifs de serrage et les modules robotisés, une large gamme d'options de serrage peut être réalisée de manière flexible avec des temps d'équipement courts.