arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1 Illustration similar

AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1

Thread Shank Adaptors, Cylindrical

ID 1324733

AMC CYL SK 40 M16x150 L1=169,1, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
  • Toolholder interface: SK 40
  • Thread in clamping diameter: M16
  • Projecting length: 169.1 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato cilindrici
Serie Adattatori gambo filettato cilindrici
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Vite di serraggio filettata G M16
D2 [mm] 29.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 169,1 mm / 6.7"
L4 [mm] 150.0
Peso [kg] 1.525
A tenuta stagna Sì

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta