TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 203372
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-S
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 3/8"
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 20 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 42.0 |
| L6 [mm] | 59.0 |
| G | M6 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich