L'automatisation est un facteur décisif pour rester compétitif et produire efficacement. Dans ses centres d'application robotique, SCHUNK assiste ses clients dans leurs tâches et élabore avec eux des recommandations validées pour accroître leur productivité. Avec de nouveaux sites à Katowice (Pologne) et Gipuzkoa (Espagne), SCHUNK étend désormais son réseau à un total de 15 CoLabs dans le monde entier. En Pologne, l'ébavurage robotisé a été l'un des points forts de l'inauguration du 11 décembre 2024. Ici, de nombreuses étapes de traitement peuvent être automatisées, ce qui accroît l'efficacité et atténue en même temps la pénurie de travailleurs qualifiés. Le CoLab espagnol a ouvert ses portes le 3 décembre 2024, avec la participation de partenaires de premier plan dans le domaine de la robotique, tels que ABB, KUKA et Universal Robots. En tant qu'invitée spéciale, l'influenceuse Vanessa Loiola, également connue sous le nom de « The Robot Queen », a apporté son expertise et inspiré les invités.
« Avec les nouveaux CoLabs, nous élargissons non seulement notre compétence mondiale, mais renforçons également notre position en tant que partenaire fiable dans le secteur de l'automatisation », souligne Johannes Ketterer, COO/CSO de SCHUNK. « Il s'agit d'une étape cruciale pour rendre l'automatisation aussi simple et efficace que possible pour nos clients. Nous sommes convaincus que le partenariat et la coopération sur un pied d'égalité sont les meilleurs moyens de créer des innovations. »
L'expansion du réseau CoLab permet de servir les clients sur place, dans le monde entier, en vue d'offrir un soutien individuel et de répondre rapidement aux exigences spécifiques. Les CoLabs sont un élément essentiel pour la planification et la réalisation d'applications d'automatisation industrielle et de robotique. De la validation à l'assistance spécifique fournie par des ingénieurs d'application, tant les novices en automatisation que les professionnels expérimentés bénéficient de ce service unique. Les applications prévues peuvent être testées dans des conditions réelles avant l'achat, ce qui minimise les risques et optimise les résultats. Les clients intéressés peuvent contacter directement le représentant commercial SCHUNK de leur région pour validation.