KA BW08-L 3P-0300-NPN
cable
Ident.-Nr. 301602
Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Gniazdo kątowe
- Typ przełączania: NPN
- Złącze: M8
- Liczba kabli: 3
- Długość przewodu: 3 m
- Maks. prąd: 3 A
Technische Details
| Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
|---|---|
| Gwint od strony czujnika | M8 |
| Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
| Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
| Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
| Liczba kabli | 3.0 |
| Przekrój przewodu [mm²] | 0.25 |
| Prąd maks. na kabel [A] | 3.0 |
| Maks. prąd [A] | 3.0 |
| Wersja z kątowym NPN | tak |