arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA GLN1208-IO-01000-A Podobné zobrazení

KA GLN1208-IO-01000-A

kabel

ID 1395479

Aktivace kabelu připojení - kompatibilní s tažným řetězem a s torzí, Velikost připojení: M12, Rovná zásuvka

  • Připojení: M12
  • Počet vodičů: 8
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. proud: 2 A
Montáž na straně snímače Rovná zásuvka
Závit na boku snímače M12
Úhlový konektor na straně snímače [°] 0
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Počet vodičů 8.0
Průřez vodiče [mm²] 0.25
Max. proud vodičem [A] 2.0
Max. proud [A] 2.0