arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ADHESO G-5-700-H Illustration similaire

ADHESO G-5-700-H

Pinces adhésives

ID 1518822

Pinces adhésives ADHESO
  • Taille du préhenseur: 32 mm
  • ADHESO structure adhésive, diamètre d'un élément des colonnes: 700 µm
  • H = Dure
Structure adhésive [µm] 700
Poids [g] 28.5
Diamètre du tampon [mm] 32
Force d'adhérence typique avec surface de préhension horizontale (Fz) [N] 50
Force de pression recommandée [N] 27
Force de détachement maximale [N] 70
Valeur de rugosité Ra (verre/surface) [mm] < 0.025
Température min. de la pièce à usiner [°C] 0
Température max. de la pièce à usiner [°C] 60
Température ambiante mini. [°C] 0
Température ambiant maxi. [°C] 40
Conditions ambiantes sans poussière, sans graisse, à sec
Matériau adhésif Acrylique
Matériau : mousse adhésif mousse acrylique
Structure adhésive TPU
Diamètre D [mm] 40
Hauteur Z [mm] 18.9
Les valeurs spécifiées ne s'appliquent que dans les conditions ambiantes suivantes : substrat en verre, température ambiante, humidité relative normale et surface de la pièce propre.

Informations générales concernant la gamme

Principe de fonctionnement
Adhésion (sec)

Matériau du corps
Aluminium, anodisé

Matériau : mousse
Mousse polyéthylène à cellule fermée (H)/mousse acrylique adhésive (S)

Structure adhésive
Polyuréthane thermoplastique (TPU) 700 µm/polyuréthane acrylate (PUA) 50 µm

Matériau adhésif
Adhésif acrylique

Poids de pièce recommandé
1 kg/cm², en fonction de la surface de la pièce

Etendue de la livraison
Pince ADHESO avec bouchon de couverture

Pince, composée de
Coussinet, mousse, structure adhésive