arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF3-F 200-PM

KSF3-F 200-PM

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1514338

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Clamping force range: 26 - 35 kN
  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Max. jaw height: 100 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 2550 cm³
  • Closing/opening time: 1.2 s
  • Weight: 24 kg
Hub pro Backe [mm] 8.0
Min. Spannkraft [kN] 26.0
Max. Spannkraft [kN] 35.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 100.0
Abstand H [mm] 30.0
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] 2550.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.2
Gewicht [kg] 24.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Campo di serraggio
La forza di serraggio dipende dalla corsa dovuta dalla tensione della molla. La forza di serraggio massima viene raggiunta nella condizione "aperta", la forza di serraggio minima nella condizione "chiusa".

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)