arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC-D 125-600

KSC-D 125-600

Basic clamping vise

ID 1334723

Standard double vise

Product features:
  • Without system jaws
  • Prepared for VERO-S
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 600 x 60 mm
  • Max. clamping force: 40 kN
  • Max. torque: 100 Nm
  • Weight: 27 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 27.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique