MFPS-P-A1-L30 430 x 380
평행 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1358559
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 평행 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 430 x 380 x 66 mm
- 폴 방향: 종단적
- 폴 피치: 30 + 10 mm(강철 + 수지)
- 기둥 수: 8(40x극 스레드 M6)
- 유지력: 160 N/cm²
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 75 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: B
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
Détails techniques
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 380.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 160.0 |
| 폴 피치 | 30 mm + 10 mm |
| 기둥 수 | 8.0 |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 7.0 |
| 중량 [kg] | 75.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함