arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCML 1250 Illustration similar

ROTA NCML 1250

Hybrid chuck with manual workpiece centering

IDnr. 809005

Hybrid chuck, standard

Product features:
  • 3-jaw centering and magnetic chuck
  • Jaw quick-change system with multiple tongue and groove
  • Closed through-hole
  • Centering chuck: ROTA-S plus 2.0 315
  • Technology: Radial pole
  • Magnet type: Double AlNiCo
  • With demagnetization cycle
Technical data:
  • Dimensions: Ø 1250 x 240 mm
  • Stroke per jaw: 9.9 mm
  • Max. centering force: 180 kN
  • Max. magnetic holding force: 160 N/cm²
  • Magnet clamping range: 350 - 1250 mm
  • Number of poles: 24
  • Number of channels: 6
  • Mains voltage: 400 V / 50 Hz
  • Max. rotational speed: 300 1/min
  • Weight: 1700 kg
Vitesse de rotation max. [1/min] 300.0
Force de centrage max. [kN] 180.0
Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 220.0
Plage de serrage magnétique min. [mm] 350.0
Plage de serrage magnétique max. [mm] 1250.0
Course/mors [mm] 9.9
Nombre de pôles 24.0
Nombre de canaux 6.0
Tension secteur 400 V / 50 Hz
Poids [kg] 1700.0

Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité