arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS

MFRS

사각 폴 기술의 마그네틱 척
方形磁极吸盘具有非常高的夹持力,适用于铣削应用,可作为强力金属切削加工的理想夹持方案,一次装夹可实现五面加工。

优势 - 您将获益

  • 一次装夹实现五面加工
    通过一次性装调实现更高的精度,对于机床主轴具有最佳可及性
  • 甚至在整个工件上遍布永磁性夹持力
    工件的夹持变形和振动极低
  • 低振动夹持
    表面质量提升,精度显著提高
  • 无变形夹持
    工件内不会因为夹持力而产生变形和内力
  • 专利的状态显示功能
    安全夹持,最大工艺可靠性
  • 控制单元与机床控制系统兼容
    也可用于自动化应用
  • 单模块设计
    紧凑坚固的设计,刚性高
  • 模块化原则
    根据机床的应用或类型,可以根据模块化设计原则进行电磁吸盘的组合或扩展
  • 在几秒钟内完成夹持
    设置时间缩减从而提高生产效率
  • 采用最先进的电永磁技术,为上磁/退磁流程提供能源供应
    节能、可靠的工件夹持
  • 大量可选的配件
    在相应夹持任务中具有最佳适配的可能性

选件和特殊信息

  • 三种方形磁极尺寸能够实现高度灵活的工件夹持。
    每种磁性卡盘具有T三种不同的方形磁极尺寸。因此可以在更大的夹持任务范围内,根据其特定的夹持任务来个别调节磁性卡盘。决定性因素为进行机加工工件的厚度、重量、表面积、几何形状和尺寸。
  • 磁性卡盘类型MFRS-A1
    MFR-A1 电磁吸盘具有高密度磁场,可满足约 80% 的应用。
  • 磁性卡盘类型 MFRS-A2
    MFRS-A2 电磁吸盘穿过工件的磁场密度更高。主要用于表面极不平整的工件(压铸和铸造零件),因其气隙较大,会有更多磁力线始终与工件保持接触。