MSC-PM62F
MAGNOS pour applications de rectification
Mandrins magnétiques à aimants électro-permanents avec écartement polaire parallèle fin pour le serrage des petites pièces à usiner et des pièces fines pour les travaux de rectification de précision sur des machines de rectification.
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner - Serrage à vibrations réduites
Surfaces améliorées et précision nettement supérieure - Serrage sans déformation
Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage - Conception mono-bloc
Conception compacte et robuste avec grande rigidité - Serrage en quelques secondes
Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité - Hauteur réduite du champ magnétique
Evite une magnétisation des outils d'usinage.
Options et informations particulières
- Les mandrins magnétiques MAGNOS MSC-PM 62 sont raccordés à l'unité de commande via une fiche de connexion latérale. La hauteur réduite du champ magnétique évite la magnétisation dans les outils d'usinage et permet le traitement de pièces petites et fines.