arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KS-H-LH 125-360 IOL

KS-H-LH 125-360 IOL

Hydraulic long stroke vise

N.º de identificação 1595866

Long stroke vise, standard

Product features:
  • Without system jaws
  • Nickel-plated base body
  • IO-Link path measuring system
  • Pneumatic media transfer into the system jaw
  • IO-Link interface: Spring contacts
  • Standard
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 360 x 110 mm
  • Stroke per jaw: 55 mm
  • Clamping force at 230 bar: 40 kN
  • Operating pressure: 10 - 250 bar
  • Weight: 29 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Força de fixação a 230 bar [kN] 40.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 250.0
Peso [kg] 29.0

Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem mordentes do sistema, sem contato fixo para integração no sistema de controle da máquina

Medição do caminho sensorial
Detecção das posições da castanha base e transferência para o controle da máquina via IO-Link.

Transferência pneumática de mídia para o mordente do sistema
Para controle de contato da peça por meio de pressão dinâmica ou limpeza das superfícies de fixação Os mordentes do sistema devem ser preparados adequadamente pelo cliente.