arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES3 120-1

MES3 120-1

Module Height Extensions

ID 1337140

Module height extension standard

  • Top of one-way clamping module NSE3 138-V1
  • Bottom one-way clamping pin SPx 40 with indexing pin IXB V1
  • Turbo function
  • Anti-rotation protection module two-way 90°
Technical data:
  • Dimensions: Ø190 x 120 mm
  • Pull-down force: 8 kN
  • Pull-down force with turbo: 28 kN
  • Unlocking pressure: 6 bar
  • Weight: 16.3 kg
Diameter [mm] 190.0
Hoogte H [mm] 120.0
Neerhaalkracht [kN] 8.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 28.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 16.3

Levering
Modulehoogteverlenging, klempin voor modulehoogteverlenging, indexeringspin voor modulehoogteverlenging, modulehoogteverlenging, afdichtingsnippel, handleiding; zonder klempin voor pallet, zonder indexeringspin voor pallet