SCDR 81x81x12
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
ID 1500119
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Afdichtingsframe
- Geschikt voor zuignappen met zuignapoppervlak 80 x 80 mm
- Afmetingen: 81 x 81 x 12 mm
- Gewicht: 0.01 kg
기술 세부 정보
| Lengte [mm] | 81.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 81.0 |
| Hoogte [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
Levering
Afdichtingsframe