arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-G3 125-40-24-18

GBS-G3 125-40-24-18

台阶式卡爪

ID 1322989

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪 18 mm,夹持 3 mm
  • 接口 1: W-125-1
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 40 x 24 mm
  • 夹紧步骤: 18 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.83 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 24.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.83

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation