SRH-plus
Testa rotante universale
Testa oscillante per operazioni contemporanee di carico e scarico di pezzi con integrato distributore elettrico e fluido
描述
Ventajas y beneficios
- Módulo completo con distribuidor eléctrico y paso de fluidos integrado
de este modo, se evitan contornos con interferencias innecesarios - Alta capacidad de amortiguación mediante amortiguadores hidráulicos
de este modo, resulta en una reducción notoria del desgaste y en tiempos de carga más cortos - Paso de fluidos y posible conexión del accionamiento a través de tornillos o por conexión directa sin tubos
para más flexibilidad, en todas las soluciones automatizadas - Alternativa entre sensores magnéticos o de proximidad inductiva
para una variabilidad absoluta en la detección de la posición
Opciones e información especial
- Para una amortiguación especialmente intensa en los movimientos de giro, también se pueden montar amortiguadores exteriores adicionales. Póngase en contacto con nosotros a este respecto.
- Previa solicitud, es posible suministrar los pasos eléctricos con enchufes de conexión M5 o M12. Previa solicitud, los pasos eléctricos también se pueden emplear para transmitir señales de bus.
- Tenga en cuenta, que para los actuadores neumáticos, se necesitan estrategias en la parada de emergencia (p. ej., paro controlado) y estrategias en el reinicio (p. ej., válvulas de aumento de la presión, conmutación correcta de válvulas), que sean válidas y apropiadas.
- Una interrupción no controlada del suministro de presión, puede producir estados y comportamientos inesperados.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.