SCHUNK bietet ein umfangreiches Portfolio an Sensoren zur induktiven, magnetischen und optischen Abfrage von Greif-, Dreh- und Linearmodulen sowie Roboterzubehör. Neben berührungslosen und einfachen Schaltern für eine Position gibt es programmierbare Sensoren mit verstellbarer Hysterese und zwei einstellbaren Schaltpunkten. Für mehrere unterschiedliche Positionen oder Messvorgänge eignen sich SCHUNK Sensoren mit analogem Ausgang.
Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. Deze worden aangeboden door SCHUNK in de versies IN en INK. De IN-versie kan direct worden aangesloten of heeft een gevormde kabel met connector. De INK-versie is geschikt voor directe bedrading en heeft een voorgeconfectioneerde kabel met open uiteinde.
Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. Deze worden aangeboden door SCHUNK in de versies IN en INK. De IN-versie kan direct worden aangesloten of heeft een gevormde kabel met connector. De INK-versie is geschikt voor directe bedrading en heeft een voorgeconfectioneerde kabel met open uiteinde.
Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitaal signaal af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden.
Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitale waarde af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden. De schakelwaarde kan worden ingesteld.
Om de status van automatiseringscomponenten te controleren wordt een magneetschakelaar gebruikt. Deze detecteren wanneer een magneet nadert zonder contact te maken en geven een digitaal signaal af zodra een bepaalde schakelwaarde wordt overschreden.
Met de SST-sensortester kunnen inductieve sensoren, magneetschakelaars en reedcontacten snel worden getest en afgesteld. Het benodigde vermogen wordt geleverd door een samengestelde 9V-batterij.
Voor het aansluiten van een groot aantal SCHUNK-sensoren (IN (K)/MMS (K) 22/MMS (K) 22-PI1 enz.) en het verzamelen van de respectievelijke sensorsignalen. In 2-voudige (V2), 4-voudige (V4) en 8-voudige (V8) varianten. V2-4P-sensorverdeler voor het aansluiten van MMS22-PI2- en MMS-P22-sensoren om een vierpolige M8-connector te splitsen in twee driepolige M8-connectoren.