arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SFL

SFL

Miniaturschwenkflügel
Miniaturschwenkflügel für leichte Schwenkaufgaben bis 180°

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Kompakte Bauweise
    durch den annähernd würfelförmigen Aufbau ist der Anbau mehrerer Module nebeneinander möglich
  • Flexible Einstellung des Schwenkwinkels von 0–180°
    somit ergibt sich ein vielseitiges Anwendungsspektrum
  • Drehwinkelfeineinstellung
    zur sensiblen Einstellung der Endlagen
  • Leistungsfähig
    für noch höhere Massen und Trägheiten durch die Variante mit hydraulischen Stoßdämpfern
  • Hohe Lebensdauer und sehr gutes Gleichlaufverhalten
    durch spanende Bearbeitung der Laufflächen

Optionen und spezielle Informationen

  • Die Endlagen des Schwenkflügels SFL können dank des innovativen Anschlagkonzepts völlig frei im Bereich 0° bis 180° eingestellt werden.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.