SRH-plus-D
Universalschwenkkopf
Schwenkkopf für gleichzeitiges Be- und Entladen von Werkstücken mit integrierter Fluid- und Elektrodurchführung
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komplettmodul mit integrierter Fluid- und Elektrodurchführung
somit entfallen unnötig störende Verschlauchungen - Hohe Dämpfleistung durch Einsatz hydraulischer Stoßdämpfer
dadurch ergibt sich eine deutliche Minimierung des Verschleißes und kürzere Beladezeiten - Vormontierter Anbausatz
zur direkten Montage der induktiven Näherungsschalter - Mediendurchführung und Antriebsanschluss sowohl über Verschraubung als auch über schlauchlosen Direktanschluss möglich
für Flexibilität in allen Automatisierungslösungen
Optionen und spezielle Informationen
- Für besonders dämpfungsintensive Schwenkbewegungen können auch noch zusätzliche, außenliegende Stoßdämpfer montiert werden. Bitte sprechen Sie uns dazu an.
- Beachten Sie bitte, dass für Pneumatik-Aktoren geeignete Not-Aus-Szenarien (z. B. geregeltes Herunterfahren) und Wiederanfahrszenarien (z. B. Druckaufbauventile, geeignete Ventilschaltfolgen) benötigt werden.
- Ein ungesteuertes Abtrennen der Druckversorgung kann zu undefinierten Zuständen und Verhalten führen.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.