arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CC ER 11 Ø1/8 Podobné zobrazení

CC ER 11 Ø1/8"

Kleštiny ER

ID 1403939

Doba dodání na vyžádání
CC ER 11 Ø1/8", Kleštiny ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pro upínací průměr: Ø1/8"
  • Průměr: 1/8"
  • Délka L1: 18 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø1/8"
D1 min. [mm] 2.675
D1 max. [mm] 3.175
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.006
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B