AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF
Anzugsbolzen
ID 9938220
Codoli di trazione AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF
- Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma UF
- Diametro D1: 18.95 mm
- Lunghezza L1: 44.5 mm
Technical details
| D1 [mm] | 18.95 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.95 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.5 |
| L2 [mm] | 16.4 |
| L3 [mm] | 11.5 |
| α [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.067 |
Standard precedente: ISO 7388-2 forma B
Versione
Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma UF