arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SW 200-2 Similar a la imagen

SW 200-2

Insertos de sujeción

N.º de identificação 194147

SW 200-2, Insertos de sujeción
  • altura H: 15 mm
  • Longitud L: 25.5 mm
  • Anchura B: 20 mm
  • Rosca G: M6
altura H [mm] 15.0
Longitud L [mm] 25.5
Anchura B [mm] 20.0
Rosca G M6
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.