SW 250-1
Insertos de sujeción
Ident.-Nr. 194116
SW 250-1, Insertos de sujeción
- altura H: 13 mm
- Longitud L: 29.5 mm
- Anchura B: 18 mm
- Rosca G: M6
Technische Details
| altura H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Longitud L [mm] | 29.5 |
| Anchura B [mm] | 18.0 |
| Rosca G | M6 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.