arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
H-WBL 108 Illustrazione simile

H-WBL 108

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 130604

Disponibile in magazzino
H-WBL 108, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 18 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 18.0
Larghezza B [mm] 50.0
Altezza H [mm] 50.0
Lunghezza L [mm] 120.0
Spaziatura dei fori a [mm] 65.0
Spaziatura dei fori b [mm] 30.0
Vite M14
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 5.4