arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
H-WB 43 Illustration similar

H-WB 43

Straight soft top jaws, made of steel

Ident.-Nr. 132142

Auf Lager
H-WB 43, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Breedte B [mm] 25.0
Hoogte H [mm] 32.0
Lengte L [mm] 54.0
Gatafstand a [mm] 30.0
Gatafstand b [mm] 14.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 0.8