arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SFA 315-C1 Abbildung ähnlich

SFA 315-C1

Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 154108

Auf Lager
SFA 315-C1, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 12 mm
  • Stegbreite: 26 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Produktgruppe Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 12.0
Stegbreite S [mm] 26.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 60.0
Höhe H2 [mm] 54.0
Länge L [mm] 110.0
Lochabstand a [mm] 40.0
Lochabstand b [mm] 54.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 4.9
Bei Verwendung mit SCHUNK Grundbacken EWB-MT 315