arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA Illustrazione simile

MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA

Interruttori magnetici programmabili

Ident.-Nr. 301166

Auf Lager
Interruttore magnetico programmabile MMS 22-PI1, Versione con uscita del cavo laterale, Funzione di apprendimento, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: Connettore M8, 3 poli
  • Tensione nominale: 24 V
Princípio de medição magnético
Função de comutação Contato normalmente aberto
Tipo de comutação PNP
Número de pontos de comutação 1
Função de ensino sim
tempo de comutação típico [s] 0.001
Máx. frequência de comutação [Hz] 1000.0
Min. temperatura ambiente [°C] -20.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 80.0
Display LED no sensor sim
Tipo de tensão DC
Voltagem nominal 24.0
Tensão operacional mín. 10.0
Tensão operacional máx. 30.0
Queda de voltagem [V] 1.5
Corrente máx. de comutação 0.05
Proteção contra curto-circuito sim
Protegido contra inversão de polaridade sim
Material da carcaça PA
Conector do cabo/extremidade do cabo Conector M8, 3 pinos
Comprimento do cabo L [cm] 30.0
Diâmetro do cabo D [mm] 2.2
Projeto do cabo (seção transversal do fio / número de fios) 3x 0,05mm2
Material da bainha do cabo PUR
Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] 22.0
Raio de curvatura mín. (estático) [mm] 11.0
Peso [kg] 0.01
Classe de proteção IP (sensor, plugado) 67
Aula de proteção III
Versão com saída de cabo lateral sim
*Emulsões de corte testadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Notas gerais sobre a série

Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.

O ajuste do sensor e do produto é caracterizado pela interação do tipo de parâmetro e força do ímã, folga, espessura da parede e material da parede entre o ímã e o sensor, e pelo alinhamento e sensibilidade do sensor.

Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.

Devido à precisão comparativamente alta do sensor, a diferença entre a temperatura de ensino e a temperatura de trabalho não pode exceder 30 K.

Material da carcaça
PA

Material do revestimento do cabo
PUR

Montagem
preso na ranhura do sensor, fixado com um parafuso de cabeça cilíndrica

Garantia
24 meses