arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA WLN12T0150-LK-01000-A 類似のイラスト

KA WLN12T0150-LK-01000-A

ケーブル

Ident.-Nr. 310265

Auf Lager
電源接続ケーブル - ケーブルトラック対応, プラグイン接続のサイズ: M12T, L 形ソケット

  • 接続: M12 T- コード
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 10 m
  • 最大電流: 12 A
接続部、センサー側 L 形ソケット
センサー側はねじ山付き M12 T- コード
L 形コネクター、センサー側 [°] 90
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 4.0
芯線断面積 [mm²] 1.5
最大電流/リード線 [A] 12.0
最大電流 [A] 12.0