arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P

GSM-P

Module de roto-pince avec pince parallèle
Combinaison de rotation et de préhension compacte comprenant un entraînement rotatif puissant, un amortissement des fins de course et une pince de préhension parallèle à 2 doigts.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Poco ingombrante
    attraverso la realizzazione compatta di un modulo unico di rotazione e presa con ammortizzatori.
  • Riduce i costi
    attraverso l'eliminazione della piastra adattatrice e del relativo dispendio di tempo per la progettazione e costruzione.
  • Efficiente
    Per masse e portate ancora maggiori grazie alla variante con ammortizzatori idraulici
  • Flessibile
    attraverso molteplici possibilità di fissaggio, regolazione continua dell'angolo di rotazione e numerose varianti di prodotto
  • Guida con cuscinetti a rulli
    per una presa precisa grazie alla guida delle griffe base con minimo gioco
  • Sicurezza di processo
    tramite la sostituzione di cavi e tubi flessibili che si muovono insieme attraverso passaggi integrati
  • Fissaggio su tre lati della pinza in cinque direzioni di fissaggio
    per un montaggio universale e flessibile del modulo di presa-rotazione
  • Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
    per l'adattamento specifico del modulo di presa-rotazione in tutte le soluzioni di automazione
  • Accessori completi
    attraverso l'utilizzo di componenti pinza già esistenti

Opzioni ed informazioni speciali

  • Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
    La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura.
  • Sistema modulare
    Questo modulo è combinabile di serie con numerosi componenti del sistema modulare. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza.
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso. Componenti come cuscinetti volventi, guide lineari o ammortizzatori non sono dotati di lubrificanti adatti agli alimenti.