arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
G 280-ZSS-75ATS15-450-SL

Linearachskonfiguration

Hub [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Antriebswelle
En fonction de l'application de l'essieu, la position de l'arbre d'entraînement sur le profilé doit être définie.

Plusieurs arbres d'entraînement sont nécessaires, notamment pour les combinaisons d'axe et la synchronisation mécanique.



La puissance de sortie de l'arbre d'entraînement est également visible sur le modèle CAO.
Induktiver Endschalter

Nutensteine
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


Motorlieferumfang
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
G 280-ZSS-75ATS15-450-100-1020-AZ1-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.