ROTA HSH
3-jaw power chuck with through-hole
3-jaw power chuck with extra-large jaw stroke for ideal clamping over interfering contours.
説明
利点と特長
- 非常に大きなジョーストローク
ワークの干渉範囲でのクランプが可能 - 貫通穴付き
ワークを貫通穴に挿入可能 - 内蔵の標準トップジョーインターフェース
豊富な種類のトップジョーをご用意 - 遠心力補正付きオプションも用意されています
高速の加工が可能 - チャック作動には標準油圧シリンダーで十分
機械の既存のクランプシリンダーを通常使用可能 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 非常に大きなジョーストロークのレバーチャック
レバーチャック ROTA HSH では非常に長いジョーストロークが可能です。このチャックデザインは、ワークの干渉範囲のクランプに最適です。ユーザーの要件に合わせて必要なジョーストロークが最適化されます。アングルレバーによって、軸方向に作用する力が径方向のジョーのクランピング動作に転換されます。