arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STB 250-1 Illustration similar

STB 250-1

Base jaws

Identyfikator 156100

Na magazynie
STB 250-1, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Tuercas en T NS 120 con tornillos cilíndricos incluidas
Herramientas:
  • Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 1/16" x 90°
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la ranura N [mm] 17.0
Anchura B [mm] 45.0
Anchura B1 [mm] 26.0
altura H [mm] 65.0
Longitud L [mm] 110.0
Tornillos M12
m/ajuste [kg] 4.9