ROTA NCA 225-66 Z170-SV60°
Placa de torno elétrico de 3 castanhas selado
N.º de identificação 1320179
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-01-31
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Design selado
- Através do orifício: 66 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 26.1 kg
Detalhes técnicos
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 (Z170) |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 45.0 |
| Course/mors [mm] | 5.3 |
| Course du piston (H) [mm] | 20.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.18 |
| Poids [kg] | 26.1 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%