NSK 350
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 144107
NSK 350, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 21 mm
- Max. Anzugsmoment: 150 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 21.0 |
| B 너비 [mm] | 26.0 |
| 높이 H [mm] | 23.0 |
| 높이 H1 [mm] | 8.5 |
| 길이 L [mm] | 27.0 |
| 실린더 나사 | M16 x 35 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 150.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).