GBVS-N-R 40-25-41
Niederzugbacke
Ident.-Nr. 490750
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Niederzugbacke geriffelt
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 40 x 41 x 25 mm
- Gewicht: 0.11 kg
Technische Details
Breite [mm] | 40 |
---|---|
Tiefe [mm] | 41 |
Höhe [mm] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.11 |